Jednoczęściowy, wysokość całkowita 4200 mm
Składa się z:
1x iglica odgromowa, stal nierdzewna, dł. = 1000 mm (art. nr 105 071)
1x rura wsporcza, GRP/aluminium, dł. = 3200 mm (art. nr 105 300)
2x uchwyt ścienny, stal nierdzewna (art. nr 105 340)
1x wspornik dystansujący, GRP/aluminium, dł. = 1030 mm (art. nr 106 331)
1 Product
Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 4200 mm |
Liczba elementów mocujących | 2 |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (montaż na ścianie dla maksymalnej długości swobodnej 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Jednoczęściowy, wysokość całkowita 5700 mm
Składa się z:
1x iglica odgromowa, stal nierdzewna, dł. = 1000 mm (art. nr 105 071)
1x rura wsporcza, GRP/aluminium, dł. = 4700 mm (art. nr 105 301)
3x uchwyt ścienny, stal nierdzewna (art. nr 105 340)
2x wspornik dystansujący, GRP/aluminium, dł. = 1030 mm (art. nr 106 331)
1 Product
Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 5700 mm |
Liczba elementów mocujących | 3 |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (montaż na ścianie dla maksymalnej długości swobodnej 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Dwuczęściowy, wysokość całkowita 7200 mm
(długość transportowa 3200 mm)
Składa się z:
1x iglica odgromowa, stal nierdzewna, dł. = 1000 mm (art. nr 105 071)
1x rura wsporcza, GRP/aluminium, dł. = 6200 mm (art. nr 105 302)
3x uchwyt ścienny, stal nierdzewna (art. nr 105 340)
3x wspornik dystansujący, GRP/aluminium, dł. = 1030 mm (art. nr 106 331)
1 Product
Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 7200 mm |
Liczba elementów mocujących | 3 |
Długość rury wsporczej | 6200 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | (montaż na ścianie dla maksymalnej długości swobodnej 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |