Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS
GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | tworzywo sztuczne / TWS |
Długość (l1) | 295 mm |
Długość izolacyjna | 220 mm |
Zakres temperatur pracy | -30°C ... +80°C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 4,6 kg, długość wspornika 1000 mm, aluminium Ø 8 mm) | 163 km/h |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS
GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | tworzywo sztuczne / GRP |
Długość (l1) | 435 mm |
Długość izolacyjna | 360 mm |
Zakres temperatur pracy | -30 °C ... +80 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 4,6 kg, długość wspornika 1000 mm, aluminium Ø 8 mm) | 125 km/h |
Spełnia wymagania normy | zgodnie z DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |