Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsense EFD

Detektor pola elektrycznego (EFD) ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, wykrywając krytyczne napięcie elektryczne i sygnalizując ten fakt użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem natychmiast po wejściu do strefy zagrożenia. Służy jako uzupełnienie 5 zasad bezpieczeństwa i znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.
  • Zawsze przy właściwej instalacji. Jeżeli użytkownik przypadkowo zbliży się do niewłaściwej (tj. pod napięciem) instalacji, rozdzielnicy lub linii napowietrznej, uruchamia się alarm.
  • Rozpoznawanie zagrożeń we właściwym czasie. Sygnały optyczne i akustyczne ostrzegają o wejściu do strefy zagrożenia. Ponadto DEHNsense EFD ostrzega również za pomocą wibracji.
  • Stosowanie dokładnych wartości reakcji. Czułość reakcji DEHNsende EFD można dostosować do konkretnej instalacji, aby uniknąć fałszywych alarmów.
  • Cyfrowe połączenie i inteligentna praca. Łatwe i przejrzyste zarządzanie indywidualnymi profilami instalacji za pomocą aplikacji DEHNwork. Za pomocą aplikacji można także wyświetlać informacje o urządzeniu i wprowadzać do niego ustawienia specyficzne dla danego zastosowania.
  • Długi czas pracy. Wysoka pojemność i zoptymalizowane, niskie zużycie energii zapewniają długą żywotność akumulatora. Ładowanie wymiennego akumulatora odbywa się bezdotykowo.

Details

Większa wygoda.
DEHNsense EFD łączy się z aplikacją. Dzięki temu można wygodnie wyświetlić dane lub skonfigurować detektor za pomocą smartfona lub tabletu (iOS lub Android). Ponadto za pomocą aplikacji można aktywować profile związane z konkretną instalacją, tworzyć nowe lub dostosowywać istniejące do rzeczywistych warunków.

Jedyny w swoim rodzaju.
Korzystając z aplikacji DEHNwork, można odczytać kod QR wygenerowany dla konkretnej instalacji i bezprzewodowo przesłać właściwe wartości reakcji do detektora EFD.
lorem ipsum
Mocowany na kasku.
Do pracy przy liniach napowietrznych, np. podczas wspinania się na słupy.
(dostępny z opcjonalnym elastycznym paskiem do kasku, nr kat. 740 290)
lorem ipsum
Potrójna sygnalizacja!
W przypadku osiągnięcia predefiniowanego zakresu napięcia uruchamiana jest jednocześnie potrójna sygnalizacja zagrożenia.
lorem ipsum
Mocowany na nadgarstku.
Do stosowania w rodzielnicach SN..
lorem ipsum

1 Product

Part No. 740200 EFD BU 6 420 C

GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 451.28 g, PU: 1.00 szt.


Images

 

Technical data

Napięcie znamionowe (UN ) 6 ... 420 kV
Częstotliwość 16,7 … 60 Hz
Pojemność akumulatora 750 mAh, wymienny
Stopień ochrony IP 65
Funkcja autotestu tak
Obsługa za pomocą 1 przycisku
Działanie tryb czuwania (praca ciągła)
Rodzaj transmisji Bluetooth LE
*) Uwaga: wymagana ładowarka w standardzie Qi nie znajduje się w zestawie.

Product 740200 was added to Notepad.

Product 740200 was added to the cart.


back to top