Part No. 766480 SET DIGIK AC2
GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Nominal voltage (UN ) | do 150 kV |
Frequency | 15-60 Hz |
Resolution | 12 megapikseli |
Wideo | 4K/120fps |
Objective | Bardzo szeroki kąt (pole widzenia 155°) |
Cyfrowy zoom | 4-krotny |
Czujnik | czujnik 1/1,7" 4K CMOS |
Image stabiliser | elektroniczna |
Formaty | JPEG/RAW i MP4 |
Pamięć wewnętrzna | 22 GB |
Zewnętrzna karta pamięci SD | microSD (maks. 256 GB) *) |
Equipment | Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji |
Sterowanie głosowe | tak |
Battery life | maks. 180 min |
Interfaces | USB typu C |
Dimensions (case) | 395 x 290 x 105 mm |
DB drawing No. | 3 Ebgw 03.61-2 |
*) Uchwyt, drążki izolacyjne i karta microSD nie wchodzą w skład zestawu. |
Part No. 766483 MO DIGIK AC2
GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
DB drawing No. | 3 Ebgw 03.61-2 |
Wymiary | 40 x 40 x 10 mm |