Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supporto per palo in esecuzione pesante

Per il montaggio di dispositivi di captazione in strutture come, ad es., gli impianti a biogas

Il supporto per palo in esecuzione pesante consente il fissaggio di pali di captazione con diametro di Ø40-50 mm (di taglio) e Ø55-100 mm (trasversale).

Dispositivo in Fe/tZn di fissaggio del palo, per il montaggio orizzontale a parete. Per il fissaggio dei pali di captazione più grandi Ø40-50 mm (di taglio) e Ø55-100 mm (trasversale) alla struttura da proteggere o alla parete mediante aste filettate. Provvisto di fori dal profilo allungato per il montaggio.

1 Product

Part No. 105352 WB D55.100 SE WA150 STTZN

GTIN 4013364502727, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.36 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Dispositivo in Fe/tZn di fissaggio del palo per il montaggio orizzontale a parete
Dispositivo di fissaggio del palo per il montaggio a parete
per il fissaggio dei pali di captazione
Ø40-50 mm (di taglio) e
D55-100 mm (trasversale)
alla struttura da proteggere
o alla parete

Materiale: Fe/tZn
Fissaggio: [4x] Ø14 mm
Distanza dalla parete: 106 mm
Campo di serraggio (Ø palo): 40-50 mm (di taglio) / 55-100 mm (trasversale)
Materiale asta filettata / dado / rondella: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: WB D55.100 SE WA150 STTZN
Art.: 105352
o similare.

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Fissaggio [4x] Ø14 mm
Distanza dalla parete 106 mm
Campo di serraggio (Ø palo) 40-50 mm (di taglio) / 55-100 mm (trasversale)
Materiale asta filettata / dado / rondella INOX

Product 105352 was added to Notepad.

Product 105352 was added to the cart.


back to top