Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubo portante per conduttura HVI, posa sotto tetto

Tubo portante per conduttura HVI per assemblaggio in loco, asta di captazione in Al, Ø22 / 16 / 10 mm.

Utilizzo con la staffa per capriate (art. n. 105 240) o con puntone per tetti metallici (art. n. 105 241).

Con asta di captazione

1 Product

Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Tubo portante per conduttura HVI con asta di captazione 2500 mm PRFV/Al
Tubi portanti PRFV/Al con connessione terminale collocata all’interno per
la conduttura HVI, per il rispetto della
distanza di separazione dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
I tubi portanti sono dimensionati secondo
Eurocodice 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 140 km/h.
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro PRFV
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV, a 1 parte,
combinato con punta di captazione Ø 10 mm lunghezza 2500 mm in Al
Materiale dell’asta di captazione: Al
Lunghezza asta di captazione: 2500 mm
Materiale tubo portante: PRFV / Al
Lunghezza tubo portante : 1955 mm
Lunghezza di trasporto: 2500 mm
Diametro Ø esterno: 50 mm
Lunghezza isolamento : 1560 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Art.: 105281
o similare.

 

Technical data

Materiale dell’asta di captazione Al
Lunghezza asta di captazione 2500 mm
Materiale tubo portante PRFV / Al
Lunghezza tubo portante 1955 mm
Lunghezza di trasporto 2500 mm
Diametro Ø esterno 50 mm
Lunghezza isolamento 1560 mm
Max. velocità delle raffiche di vento 140 km/h
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105281 was added to Notepad.

Product 105281 was added to the cart.


back to top