Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetti di collegamento per trave d’acciaio per zone Ex Zona 2/22

Versione pesante; per il collegamento a strutture in acciaio.Tutte le connessioni sono dotate di sistema anti-allentamento.
  • Connessione con la struttura d’acciaio mediante viti rivestite di collante
  • Collegamento del conduttore a sezione tonda tramite grova
Adatto all’impiego nelle zone Ex 2/22.

Versione verticale con connettore KS

2 Products

Part No. 372169 AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 289.60 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti di collegamento per travi d’acciaio verticali con connettore KS in acciaio inox
Morsetti di collegamento per travi d’acciaio
versione pesante,
per il collegamento a
strutture in acciaio
Viti assicurate contro l’auto-allentamento
mediante grova
Adatti ad ambienti Ex Zona 2/22
Campo di serraggio: 3-18 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
Art.: 372169
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio 3-18 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 372169 was added to Notepad.

Product 372169 was added to the cart.

Part No. 372179 AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.50 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti di collegamento per travi d’acciaio verticali con connettore KS in acciaio inox
Morsetti di collegamento per travi d’acciaio
versione pesante, per il collegamento a
strutture in acciaio
Viti assicurate contro l’auto-allentamento
mediante grova
Adatti ad ambienti Ex Zona 2/22
Campo di serraggio: 18-35 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Art.: 372179
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio 18-35 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 372179 was added to Notepad.

Product 372179 was added to the cart.


Versione orizzontale con connettore KS

2 Products

Part No. 372269 AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463677, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 290.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti di collegamento per travi d’acciaio orizzontali con connettore KS in acciaio inox
Morsetti di collegamento per travi d’acciaio
versione pesante, per il collegamento
a strutture in acciaio
Viti assicurate contro l’auto-allentamento
mediante grova
Adatti ad ambienti Ex Zona 2/22
Campo di serraggio: 3-18 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
Art.: 372269
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio 3-18 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 372269 was added to Notepad.

Product 372269 was added to the cart.

Part No. 372279 AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.90 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti di collegamento per travi d’acciaio orizzontali con connettore KS in acciaio inox
Morsetti di collegamento per travi d’acciaio
versione pesante, per il collegamento
a strutture in acciaio
Viti assicurate contro l’auto-allentamento
mediante grova
Adatti ad ambienti Ex Zona 2/22
Campo di serraggio: 18-35 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
Art.: 372279
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio 18-35 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 372279 was added to Notepad.

Product 372279 was added to the cart.


back to top