Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetti per ambienti Ex Zona 2/22

Morsetti con grova per connessione/collegamento di conduttori tondi e piatti in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. I morsetti sono conformi a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2) assicurati contro l'allentamento autonomo.

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) con grova per due conduttori tondi

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) per due conduttori tondi INOX
Morsetto di sezionamento UNI per due conduttori tondi per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 10 / 10 mm
Campo di serraggio Td/PT: 10 / 30 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.: 459200
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 10 / 10 mm
Campo di serraggio Td/PT 10 / 30 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) con grova per asta di adduzione a terra

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) per aste di adduzione a terra
Morsetto di sezionamento UNI per aste di adduzione a terra per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.: 459219
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Elemento di bloccaggio 200 kA (10/350 μs) con grova

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Elemento di bloccaggio INOX
Elemento di bloccaggio per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Pt: 30 x 4 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Art.: 380209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Pt 30 x 4 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Connettore KS 200 kA (10/350 μs) con grova

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Connettore KS INOX
Connettore KS per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II).
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td: 10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSV 200 10 FER V2A
Art.: 301209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td 10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Morsetto MV 200 kA (10/350 μs) con grova per conduttori tondi

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV per conduttori tondi
Morsetto MV per conduttori tondi per l'impiego universale per connessioni a croce, a "T" e parallele
Esecuzione senza piastra intermedia per conduttori tondi
Portata di corrente di fulmine 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Art.: 390209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Morsetto MV 200 kA (10/350 μs) con grova per aste di captazione

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV per aste di captazione
Morsetto MV per l'impiego universale per connessioni a croce, a "T" e parallele
Esecuzione senza piastra intermedia per conduttori tondi
Portata di corrente di fulmine 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.: 392209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


Connettore KS 100 kA (10/350 μs) a corpo unico con grova

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 pz.


Images

Additional information

Connettore KS a corpo unico Fe/tZn
Connettore KS per la connessione a prova di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, collari per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS
Materiale vite morsetto: Fe/tZn
Materiale morsetto: ZM
Campo di serraggio Td: 7-10 mm
Esecuzione: + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSV 7.10 FER STTZN
Art.: 301010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale vite morsetto Fe/tZn
Materiale morsetto ZM
Campo di serraggio Td 7-10 mm
Esecuzione + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) = *)
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Connettore KS a corpo unico Cu
Connettore KS per la connessione a prova di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, collari per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS
Materiale vite morsetto: Cu
Materiale morsetto: bronzo
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 25-70 mm2
Esecuzione: + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSV 6.10 FER CU
Art.: 301017
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale vite morsetto Cu
Materiale morsetto bronzo
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 25-70 mm2
Esecuzione + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) = *)
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


Connettore KS 100 kA (10/350 μs) a due componenti con grova

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Connettore KS componibile distanza 40 mm INOX
Connettore KS per la connessione a prova di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, collari per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS
Materiale vite morsetto: INOX
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Esecuzione: + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): / *)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AP 2X6.10 V2A
Art.: 301229
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale vite morsetto INOX
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Esecuzione + grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) = / & *)
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top