Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • Limitatore di sovratensione combinato utilizzabile in modo universale, costituito da elemento base e modulo di protezione innestabile
  • Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
  • Unità di manovra in corrente continua efficiente DCD per impedire danni da incendio dovuto all'innesco di archi in DC
  • Impiego senza fusibile nei limiti definiti dell'applicazione
  • Indicazione di funzionamento / guasto tramite
  • marcatura verde o rossa nella finestrella
  • Sostituzione facile e senza attrezzi del modulo di protezione tramite sistema di blocco con tasto di sblocco modulo

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Calata modulare per applicazioni in corrente continua; con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

1 Product

Part No. 972150 DG M DC ACI 1250 FM

GTIN 4013364530850, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 652.76 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore di sovratensione di tipo 2, DG M DC ACI 1250 FM
modulare, scaricatore di sovratensione innestabile
per applicazioni in corrente continua, larghezza 6 unità modulari
indicazione meccanica di funzionamento/guasto
Scaricatore di tipo 2 conforme alla norma EN / IEC 61643-41
costituito dalla combinazione interruttore / spinterometro
Appositamente progettato per l'impiego in apparecchiature di ricarica DC fino a 1250 V
Tensione massima continuativa (+ --> -): 1250 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 10 kA
contatto di scambio pulito per il telesegnalamento come contatto di scambio
A prova di vibrazioni e di urti secondo la norma EN60068
Soddisfa la norma IEC 61851-23

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG M DC ACI 1250 FM
Art.: 972150
o similare.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Classificazione SPD conforme alla norma EN 61643-41 / ... IEC 61643-41 Tipo 2 / Classe II
Tensione massima continuativa DC [DC+ --> DC-] (UC ) 1250 V
Tensione massima continuativa DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) 625 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale max. di scarica (8/20 µs): (Imax ) 20 kA
Livello di protezione [DC+ --> DC-] (UP ) < 5 kV
Livello di protezione [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Tenuta max. al cortocircuito (ISCCR ) 5 kA
Contatto FM / forma contatto scambio pulito

Product 972150 was added to Notepad.

Product 972150 was added to the cart.


DEHNguard ME DC ... FM

Scaricatore combinato modulare per applicazioni in corrente continua; con contatto di telesegnalamento (contatto di scambio pulito).

1 Product

Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato tipo 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM
Scaricatore combinato tripolare modulare innestabile
per applicazioni in corrente continua, larghezza 4 unità
indicazione meccanica di funzionamento/guasto
Scaricatore di tipo 1+2 conforme alla norma EN 61643-11 circuito Y
costituito da tecnologia con varistore-scaricatore di gas integrato privo di corrente di fuga
Unità di manovra DCD per corrente continua specificamente adatta all'impiego
in circuiti CC fino a 1000 V.
Tensione massima continuativa: 1000 V DC
Corrente impulsiva di fulmine 5 kA (10/350 µs)
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA (8/20 µs)
contatto di scambio pulito per il telesegnalamento come contatto di scambio
A prova di vibrazioni e di urti secondo la norma EN60068

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG ME DC Y 1000 FM
Art.: 972147
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Classificazione SPD conforme a CEI EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 1000 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione [DC+ --> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Livello di protezione [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Tenuta max. al cortocircuito (ISCCR ) 500 A / 170 ms
Contatto FM / forma contatto scambio pulito

Product 972147 was added to Notepad.

Product 972147 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ...

Limitatore di sovratensione unipolare, modulare per l'applicazione negli impianti in corrente continua.

4 Products

Part No. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 60
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molo potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 60 V DC
Livello di protezione: <= 0,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione da
sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 60
Art.: 972110
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 60 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 0,5 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 300 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG

Product 972110 was added to Notepad.

Product 972110 was added to the cart.

Part No. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 242
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestable
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molto potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 242 V DC
Livello di protezione: <= 1,25 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo
CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 242
Art.: 972120
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 242 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,25 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 300 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG

Product 972120 was added to Notepad.

Product 972120 was added to the cart.

Part No. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 550
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molto potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 550 V DC
Livello di protezione: <= 2,0 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 550
Art.: 972130
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 550 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 2,0 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 200 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG

Product 972130 was added to Notepad.

Product 972130 was added to the cart.

Part No. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 900
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molto potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 900 V DC
Livello di protezione: <= 3,0 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 900
Art.: 972140
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 900 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 3,0 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 100 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 80 A gPV

Product 972140 was added to Notepad.

Product 972140 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ... FM

Limitatore di sovratensione unipolare, modulare per l'applicazione negli impianti in corrente continua; con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

4 Products

Part No. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 60 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
Con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molto potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 60 V DC
Livello di protezione: <= 0,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione da
sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 60 FM
Art.: 972115
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 60 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 0,5 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 300 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG
Contatto FM / forma contatto scambio

Product 972115 was added to Notepad.

Product 972115 was added to the cart.

Part No. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 242 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
Con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 2 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia a varistore molto potente
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 242 V DC
Livello di protezione: <= 1,25 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 242 FM
Art.: 972125
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 242 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,25 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 300 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG
Contatto FM / forma contatto scambio

Product 972125 was added to Notepad.

Product 972125 was added to the cart.

Part No. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 550 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Con contatto di telesegnalamento
Tecnologia a varistore ad alta prestazione
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 550 V DC
Livello di protezione: <= 2,0 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 550 FM
Art.: 972135
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 550 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 2,0 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 200 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 35 A gG
Contatto FM / forma contatto scambio

Product 972135 was added to Notepad.

Product 972135 was added to the cart.

Part No. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE DC 900 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
per l'applicazione negli impianti in corrente continua, dimensioni: 1,5 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Con contatto di telesegnalamento
Tecnologia a varistore ad alta prestazione
Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC
Massima tensione continuativa: 900 V DC
Livello di protezione: <= 3,0 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 12,5 kA
Tenuta al corto circuito con protezione
da sovracorrente DC max. in rete: 2000 A
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE DC 900 FM
Art.: 972145
o similare.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD classificazione secondo EN 61643-11/ ... CEI 61643-11 Tipo 2 / Class II
Massima tensione continuativa DC (UC ) 900 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 3,0 kV
Tenuta al cortocircuito senza fusibile DC (ISCCR ) 100 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovraccorrente DC max. in rete (ISCCR ) 25 kA
Protezione da sovraccorrente max. in rete 80 A gPV
Contatto FM / forma contatto scambio

Product 972145 was added to Notepad.

Product 972145 was added to the cart.


back to top