Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accessori per il cablaggio STAK

Consente un collegamento passante, ottimale nell'ambito della compatibilità elettromagnetica, secondo CEI 64-8 parte 534

Details

Relizzazione di un collegamento passante di scaricatori di corrente da fulmine e limitatori di sovratensione tramite STAK 2X16, ottimale nell'ambito EMC secondo CEI 64-8 parte 534.
lorem ipsum

Morsetto a molla Push-in STAK 4X10

1 Product

Part No. 952588 STAK 4X10

GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto Push-in STAK 4X10
Sezione di collegamento: 4 x 10 mm²

Fabbricato: DEHN
Tipo: STAK 4X10
Art.: 952588
o similare.

Certificates

 

Technical data

Tensione massima continuativa AC (UC ) 275 V
Tensione max FV (UCPV ) 1500 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 6,25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Sezione di collegamento (min.) 1,5 mm2 monofilo / 6 mm2 a filo sottile
Sezione di collegamento (max.) 10 mm2 monofilo / a filo sottile
Sezione di collegamento (min) con terminale a bussola 1,5 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola 6 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola senza colletto 10 mm²

Product 952588 was added to Notepad.

Product 952588 was added to the cart.


Morsetto di collegamento a perno STAK 25

Morsetto di collegamento a perno, per la realizzazione di un collegamento passante a "V" di scaricatori per corrente di fulmine e limitatori di sovratensione, secondo CEI 64-8 parte 534 ottimale nell'ambito dell'EMC.

1 Product

Part No. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento a perno STAK 25
Morsetto di collegamento a perno STAK 25
su limitatori di sovratensione fino a 25 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: STAK 25
Art.: 952589
o similare.

Certificates

 

Technical data

Tensione nominale AC / DC (UN ) 600 V
Tensione massima PV (UCPV) nell'applicazione del DEHNguard M YPV ... 1200 V
Corrente di carico nominale AC (IL ) 100 A
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) 50 kA
Sezione di collegamento (min.) 1,5 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.) 25 mm2 semirigido / 16 mm2 flessibile
Modo di collegamento davanti

Product 952589 was added to Notepad.

Product 952589 was added to the cart.


Morsetto di collegamento a perno STAK 3X16

Morsetto di collegamento a perno per la realizzazione di un collegamento passante ottimale nell'ambito dell'EMC secondo CEI 64-8 di scaricatori per corrente di fulmine.

1 Product

Part No. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento a perno STAK 3X16
Esecuzione morsetti per il collegamento a "V"
Sezione di collegamento: 3 x 16 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: STAK 3X16
Art.: 900588
o similare.

Certificates

 

Technical data

Tensione nominale AC / DC (UN ) 690 V / 1500 V
Corrente di carico nominale AC (IL ) 160 A
Corrente di carico per il collegamento a V 80 A
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Sezione di collegamento (min.) 1,5 mm2 rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.) 16 mm2 semirigido / 10 mm2 flessibile
Modo di collegamento davanti

Product 900588 was added to Notepad.

Product 900588 was added to the cart.


Morsetto di collegamento a perno STAK 2X16

Morsetto di collegamento a perno, per la realizzazione di un collegamento passante a "V" di scaricatori per corrente di fulmine e limitatori di sovratensione, secondo CEI 64-8 parte 534 ottimale nell'ambito dell'EMC.

1 Product

Part No. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento a perno STAK 2X16
Versione a doppio morsetto per
eseguire un collegamento passante a “V” ottimale per la compatibilità elettromagnetica
Sezione di collegamento: 2 x 16 mm2

Fabbricato: DEHN
Tipo: STAK 2X16
Art.: 900589
o similare.

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Sezione di collegamento (min.) 2x 10 mm2
Sezione di collegamento (max.) 2x 16 mm2
Modo di collegamento davanti (morsetto doppio)

Product 900589 was added to Notepad.

Product 900589 was added to the cart.


back to top