Your dashboard services.
Register to access all tools.

Punto fisso di terra M16

Con filetto di connessione M16 per sollecitazione con correnti maggiori (50 Hz), p.es. per il collegamento dell'anello equipotenziale all'impianto di terra in impianti elettrici con tensione nominale superiore 1 kV (messa a terra del trasformatore).

La corda di connessione può essere collegata p.es. con un morsetto a croce (Art. 318 207 oppure 318 209) agli ulteriori componenti dell'impianto di terra oppure con i relativi morsetti ai ferri d'armatura.

Per l'integrazione nel cassero, con coperchio giallo in materiale plastico (giallo) innestato e guarnizione sul filetto di connessione.

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra M16 INOX (V4A)
Punto fisso di terra M16 con filetto di connessione M16 per sollecitazione con correnti maggiori (50 Hz), p.es. per il collegamento dell'anello equipotenziale all'impianto di terra in impianti elettrici con tensione nominale superiore 1 kV (messa a terra del trasformatore)
Filetto di connessione: M16
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Materiale conduttore cordato: Cu/gal Sn
Sezione conduttore cordato di collegamento: 70 mm²
Lunghezza conduttore cordato di collegamento: 400 mm
Diametro Ø conduttore cordato di collegamento: 10,5 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 9,1 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFP M16 V4A SL400
Art.: 478027
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M16
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Materiale conduttore cordato Cu /gal Sn
Sezione conduttore cordato di collegamento 70 mm²
Lunghezza conduttore cordato di collegamento 400 mm
Diametro Ø conduttore cordato di collegamento 10,5 mm
Piastra di connessione Ø 80 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 9,1 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top