Your dashboard services.
Register to access all tools.

Asta di captazione indipendente da 2,5 a 3,5 m

Asta di captazione indipendente con tripode per la protezione di strutture installate sul tetto, con adattamento all'inclinazione del tetto fino a un max. di 10°.

Lo zoccolo in cemento (Art. n. 102 075 oppure 102 010) e la base di supporto (Art. n. 102 060 oppure 102 050) sono da ordinare separatamente.

Componenti:
– asta di captazione tubolare rastremata Ø40 / 16 / 10 mm o Ø22 / 16 / 10 mm.
– morsetto di collegamento (morsetto per asta) per Rd 8-10 mm
– tripode per zoccolo in cemento con cuneo

Avvertenza: è necessario rispettare la capacità di carico del tetto ed eventualmente chiarire con il costruttore.

Per aste di captazione Ø22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 2500 mm
Asta di captazione indipendente con tripode
per la protezione di sovrastrutture su tetto,
con adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocodice 1 (UNI EN 1991-1-4 + UNI EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 185 km/h.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 075 o 102 010) e
la piastra di base (art. n. 102 060 o 102 050) sono da ordinare separatamente.
Altezza: 2500 mm
Raggio: 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 137 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg: 185 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg: 850 x 930 mm
Materiale asta captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Art.: 105525
o similare.

Certificates

 

Technical data

Altezza 2500 mm
Raggio 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg 137 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg (lu x la) 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg 185 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg (lu x la) 850 x 930 mm
Materiale asta captazione Al
Materiale tripode Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 3000 mm
Asta di captazione indipendente con tripode
per la protezione di sovrastrutture su tetto,
con adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocodice 1 (UNI EN 1991-1-4 + UNI EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 168 km/h.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 075 o 102 010) e la
piastra di base (art. n. 102 060 o 102 050) sono da ordinare separatamente.
Altezza: 3000 mm
Raggio: 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 112 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg: 168 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg: 850 x 930 mm
Materiale asta captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Art.: 105530
o similare.

Certificates

 

Technical data

Altezza 3000 mm
Raggio 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg 112 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg (lu x la) 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg 168 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg (lu x la) 850 x 930 mm
Materiale asta captazione Al
Materiale tripode Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 3500 mm
Asta di captazione indipendente con tripode
per la protezione di sovrastrutture su tetto,
con adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocodice 1 (UNI EN 1991-1-4 + UNI EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 135 km/h.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 075 o 102 010) e la
piastra di base (art. n. 102 060 o 102 050) sono da ordinare separatamente.
Altezza: 3500 mm
Raggio: 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 95 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg: 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg: 135 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg: 850 x 930 mm
Materiale asta captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Art.: 105535
o similare.

Certificates

 

Technical data

Altezza 3500 mm
Raggio 320 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 8,5 Kg 95 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 8,5 Kg (lu x la) 730 x 800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg 135 km/h
Ingombro supporto con 3 zoccoli da 17 Kg (lu x la) 850 x 930 mm
Materiale asta captazione Al
Materiale tripode Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Per aste di captazione Ø40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 3000 mm
Asta di captazione indipendente con tripode
per la protezione di sovrastrutture su tetto,
con adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate conforme all’Eurocodice 1
(UNI EN 1991-1-4 + UNI EN 1991-1-4/NA).
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 010) e
la piastra di base (art. n. 102 050) sono
da ordinare separatamente.
Altezza: 3000 mm
Raggio: 220 mm
Ingombro supporto con zoccolo in cemento da 17 kg: 668 x 718 mm
Materiale asta di captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento normativo: DIN EN 62561-(1+2)
Altezza: 3000 mm
Raggio: 220 mm
Ingombro tripode: 668 x 718 mm
Materiale asta captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Art.: 105531
o similare.

 

Technical data

Altezza 3000 mm
Raggio 220 mm
Ingombro tripode (lu x la) 668 x 718 mm
Materiale asta captazione Al
Materiale tripode Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 3500 mm
Asta di captazione indipendente con tripode
per la protezione di sovrastrutture su tetto,
con adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate conforme all’Eurocodice 1
(UNI EN 1991-1-4 + UNI EN 1991-1-4/NA).
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 010) e
la piastra di base (art. n. 102 050) sono
da ordinare separatamente.
Altezza: 3500 mm
Raggio: 220 mm
Ingombro supporto con zoccolo in cemento da 17 kg: 668 x 718 mm
Materiale asta di captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento normativo: DIN EN 62561-(1+2)
Altezza: 3500 mm
Raggio: 220 mm
Ingombro tripode: 668 x 718 mm
Materiale asta captazione: Al
Materiale tripode: Fe/tZn
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
Art.: 105536
o similare.

 

Technical data

Altezza 3500 mm
Raggio 220 mm
Ingombro tripode (lu x la) 668 x 718 mm
Materiale asta captazione Al
Materiale tripode Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top