Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APHO AS

  • protezione frontale in caso di energia incidente diretta proveniente dal quadro di distribuzione (zona 1 = visiera per il calore)
  • protezione secondaria in caso di energia incidente indiretta, ad es. riflessioni di energia da un lato o da dietro (zona 2 = protezione totale)
  • Protezione da oggetti in volo o in caduta (zona 3)
  • Certificato secondo il Regolamento (UE) sui DPI 2016/425

Details

lorem ipsum

Cappuccio protettivo provato con arco elettrico

Elmetto di protezione per elettricisti ESH U S non contenuto nella fornitura!

1 Product

Part No. 785750 APHO AS

GTIN 4013364529694, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

 

Technical data

Materiale materiale plastico, neoprene, pelle
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Grado trasmissione luce VLT 29,1 ... 43,2 %
Norma GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Product 785750 was added to Notepad.

Product 785750 was added to the cart.


back to top