Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto di giunzione multidirezionale

Per il collegamento sicuro di conduttori rotondi e piatti, nonché di connessioni piegate. Grazie al loro design flessibile, questi morsetti si prestano a un impiego universale sia in configurazione a croce sia in configurazione parallela, risultando adatti a un’ampia gamma di combinazioni di conduttori. Che si tratti di collegamenti tondo/tondo o tondo/piatto, i morsetti MFV garantiscono una connessione solida e duratura e consentono un’installazione flessibile. Sono la soluzione ottimale per i requisiti di connessione più esigenti in un'ampia gamma di applicazioni.

con cavallotto di fissaggio e cavallotto doppio di fissaggio

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto scanalato con cavallotto di fissaggio e cavallotto doppio di fissaggio in acciaio inossidabile
Morsetti scanalati per la connessione di conduttori con scanalature
Campo di serraggio scanalatura: 0,7-4 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Direzione collegamento: longitudinale / trasversale
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
Art.: 365018
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio scanalatura 0,7-4 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


con superficie di collegamento maggiorata

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata (diritto) in acciaio inossidabile
Morsetto scanalato superficie di contatto maggiorata Versione con 10 cm2 Superficie di contatto
Campo di serraggio scanalatura: 0,7-8 mm
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Direzione collegamento: longitudinale / trasversale
Collegamento con: cavallotto di fissaggio
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
Art.: 365228
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio scanalatura 0,7-8 mm
Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top