Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcharge

• Scaricatore combinato precablato tipo 1 + tipo 2 per grandi accumulatori DC a batteria
• Circuito Y ben collaudato e resistente ai guasti
• Design dell'involucro ottimizzato in termini di spazio, progettato per un massimo di 1500 V DC con una larghezza di sole 4 unità
• Livello di protezione ≤ 3 kV ottimizzato per l'applicazione
• Utilizzabile fino a una corrente di cortocircuito presunta max pari a 100 kA
• Indicazione di funzionamento/guasto tramite marcatura verde/rossa nella finestrella di controllo

1 Product

Part No. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM

GTIN 4013364510838, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato DEHNcharge T1 BATT 1500 FM
Scaricatore combinato multipolare tipo 1 + tipo 2
Per sistemi di accumulatori a batteria fino a 1500 V DC, larghezza 4 unità modulari.
Scaricatore tipo 1 + tipo 2 in conformità a EN 61643-11
Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato
con contatto di telesegnalamento
Indicazione di difetto
Tensione FV massima: <= 1500 V DC
Corrente impulsiva complessiva di scarica: 5 kA
Livello di protezione: <= 3 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 100 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCG T1 BATT 1500 FM
Art.: 900095
o similare.

 

Technical data

SPD conforme alla norma IEC 61643-11. Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa DC [DC+/DC-] (UC ) ≤ 1500 V
Tensione massima continuativa DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) ≤ 750 V
Tenuta al cortocircuito (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) 100 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 5 kA
Livello di protezione [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 3 kV
Livello di protezione [DC+ -> DC-] (UP ) < 6 kV
Contatto FM / forma contatto Contatto di scambio

Product 900095 was added to Notepad.

Product 900095 was added to the cart.


back to top