Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttura HVI / conduttura HVI long

Calata isolata resistente all'alta tensione per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

Impiego fino a una distanza di sicurezza equivalente s ≤ 75 cm (in aria) o s ≤ 150 cm (muratura).
La conduttura HVI long soddisfa i requisiti della norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24).
Si devono rispettare la temperatura di lavorazione -5 e +40 °C e l'intervallo di temperatura continua (con posa fissa) da -30 a +70 °C.

Conduttura HVI long (tagliata)

La conduttura HVI viene fornita tagliata in una scatola (max. 70 m).
Indicare la lunghezza della conduttura in fase d'ordine (multipli di 0,5 m).

1 Product

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Conduttura HVI long (tagliata)
Conduttura isolata resistente all'alta tensione
per il rispetto della distanza di sicurezza verso
corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Distanza di sicurezza equivalente di s ≤ 75 cm (in aria)
oppure s ≤ 150 cm (muratura)
Stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Materiale conduttore: Cu
Materiale isolamento: PE
Materiale rivestimento: PE
Colore conduttura: nero ●
Diametro Ø conduttura: 20 mm
Ordine minimo : 6 m
Lunghezza massima ordinabile: 70 m
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LO 75 20 L... SW M
Art.: 819131
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale conduttore Cu
Materiale isolamento PE
Materiale rivestimento PE
Colore conduttura nero ●
Diametro Ø conduttura 20 mm
Ordine minimo 6 m
Lunghezza massima ordinabile 70 m
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.


back to top