Part No. 819247 HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260900, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.10 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1955 mm |
Lunghezza asta di captazione | 2500 mm |
Diametro Ø esterno PRFV | 50 mm |
Diametro Ø conduttura | 20 mm |
Colore conduttura | nero ● |
Materiale conduttore | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 75 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | 140 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |