Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR
GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttura | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | grigio scuro ● |
Colore RAL | simile a 7000 |
Sezione conduttura | 19 mm2 |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Diametro Ø conduttura | 20 mm |
Caratteristica rivestimento | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
Ordine minimo (l1) | 6 m |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |