Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale elementi di connessione | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 20 mm |
Vite | barra filettata M6 x 8 mm |
Dado | M12 |
Conduttore connessione equipotenzialità | piatto 2200 x 18 x 0,4 mm |
Materiale elemento connessione equipotenzialità | INOX |