Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubo portante DEHNcon-H per conduttura HVI light, posa sotto tetto

Tubo portante per conduttura HVI light per preparazione in loco, punta di captazione in acciaio INOX, Ø10 mm.

Con punta di captazione

1 Product

Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A

GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Tubo portante DEHNcon-H per conduttura HVI light con punta di captazione 1000 mm PRFV/Al
Tubi portanti PRFV/Al con connessione terminale collocata all’interno per
la conduttura HVI light, per il rispetto della
distanza di separazione dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
I tubi portanti sono dimensionati secondo
Eurocodice 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per una velocità delle raffiche di vento non superiore a
non superiore a 149 km/h.
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro PRFV
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV, a 1 parte,
combinato con punta di captazione Ø 10 mm lunghezza 1000 mm in INOX
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Art.: 105288
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale tubo portante PRFV / Al
Lunghezza tubo portante 2875 mm
Lunghezza punta di captazione 1000 mm
Diametro Ø esterno PRFV 30 mm
Max. velocità delle raffiche di vento 149 km/h
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105288 was added to Notepad.

Product 105288 was added to the cart.


back to top