Conduttore di cortocircuito
Conduttore di cortocircuito di diametro 10 mm per l'impiego con correnti di cortocircuito inferiori a 15 kA, e di diametro 16 mm per l'impiego con correnti di cortocircuito superiori a 15 kA. I conduttori di cortocircuito soddisfano i requisiti della norma RIL 997.0205.
3 Products
Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Diametro | 10 mm |
Lunghezza (l1) | 2950 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.42 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Diametro | 16 mm |
Lunghezza (l1) | 2000 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.42 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205, CEI EN 62561-2 |
Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Diametro | 16 mm |
Lunghezza (l1) | 5950 mm |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.42 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale del morsetto | Fe/tZn |
Campo di serraggio morsetto Rd / Rd | 6-22 mm |
Vite | eM10 x 40 |
Materiale viti / grova | INOX |
Materiale dado / rondella | INOX |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.44 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale del morsetto | Fe/tZn |
Campo di serraggio sbarra di inferriata | 4-8 mm |
Campo di serraggio Td | 10-16 mm |
Vite | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
Materiale della vite / del dado | INOX |
Spessore del materiale | 3 mm |
Versione con | Grova e rondella conica |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.47 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Collegamento conduttore di cortocircuito / conduttore di cortocircuito | Ø 10 mm / Ø 10 mm |
Diametro esterno | 25 mm |
Diametro interno | 13 mm |
Lunghezza (l1) | 133 mm |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 987845 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 4 EBS 15.03.43 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Collegamento conduttore di cortocircuito / conduttore di cortocircuito | Ø 16 mm / Ø 16 mm |
Diametro esterno | 32 mm |
Diametro interno | 17 mm |
Lunghezza (l1) | 143 mm |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 1449223 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 4 EBS 15.03.43 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Collegamento cavo di messa a terra / conduttore di cortocircuito | 100/110 mm2 / Ø 10 mm |
Diametro esterno | 25 mm |
Diametro interno | 11/13 mm |
Lunghezza (l1) | 133 mm |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 987879 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 4 EBS 15.03.43 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Collegamento cavo di messa a terra / conduttore di cortocircuito | 100/110 mm2 / Ø 16 mm |
Diametro esterno | 32 mm |
Diametro interno | 15/17 mm |
Lunghezza (l1) | 143 mm |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 1449206 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 4 EBS 15.03.43 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale della conduttura | AlMg (acciaio) |
Materiale della guaina | PVC |
Colore della conduttura | nero ● (con strisce ● longitudinali blu) |
Sezione conduttore interno (semirigido) | 110 mm2 |
Lunghezza del cavo conduttore (su bobina) | 25 m |
Caratteristiche della guaina | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
DB n. | 965121 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale della conduttura | AlMg (acciaio) |
Materiale della guaina | PVC |
Colore della conduttura | nero ● (con strisce ● longitudinali blu) |
Sezione conduttore interno (semirigido) | 110 mm2 |
Lunghezza del cavo conduttore (su bobina) | 50 m |
Caratteristiche della guaina | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
DB n. | 965121 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Diametro esterno | 25 mm |
Diametro interno | 22 mm |
Lunghezza (l1) | 119 mm |
Materiale della conduttura | AlMgSt |
Materiale della guaina | (N)A(St)YY-O |
Sezione del conduttore | 110 mm2 |
Foro capocorda | 13 mm (M12) |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 1219081 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |
Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Diametro esterno | 25 mm |
Diametro interno | 22 mm |
Lunghezza (l1) | 119 mm |
Materiale della conduttura | AlMgSt |
Materiale della guaina | (N)A(St)YY-O |
Sezione del conduttore | 110 mm2 |
Foro capocorda | 17 mm (M16) |
inserto a pressione | vedere disegno EBS |
Forza di pressione secondo | 3 Ebgw 05.30 |
DB n. | 1219082 |
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Riferimento normativo | Ril 997.0204/0205 |