Set di connessione per tubo portante Art. 105 272 e 105 273
Set di connessione per attestare la conduttura HVI light su entrambe le estremità, per la realizzazione del campo di adattamento della conduttura sul tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per attestare altre parti dell'impianto LPS esterno o dell'impianto di terra (compresi conduttore di connessione all'equipotenzialità, molla arrotolata di contatto e tre tubi termorestringenti).
1 Product
Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale elementi di connessione | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 20 mm |
Vite | barra filettata M6 x 8 mm |
Dado | M12 |
Conduttore connessione equipotenzialità | Nastro 1000 x 6 x 1 mm |
Materiale elemento connessione equipotenzialità | INOX |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di conessione per tubo portante Art. 105 274 e 105 280
Set di connessione per collegare la conduttura HVI light su entrambe le estremità, nella realizzazione dell’adattatore della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per il collegamento ad altri parti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. cavo di collegamento PA, molla a contatto e tre tubi termorestringenti).
1 Product
Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale elementi di connessione | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø elemento di connessione | 20 mm |
Vite | barra filettata M6 x 8 mm |
Dado | M12 |
Conduttore connessione equipotenzialità | Nastro 2200 x 6 x 1 mm |
Materiale elemento connessione equipotenzialità | INOX |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |