Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale del morsetto | Acciaio inox (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Campo di serraggio Td | 8-10 mm |
Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 35-70 mm2 |
Vite | di M10 x 40 mm |
Materiale della vite / del dado | Acciaio inox (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale del morsetto | Acciaio inox (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Campo di serraggio Td | 8-10 mm |
Vite | e M10 x 40 mm |
Materiale della vite / del dado | Acciaio inox (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |