Starter kit
Starter kit dispersore di profondità avvitabile
Utilizzo: 1 per ciascun foro trapanato, costituito da
1 connettore L 320 mm (art. n. 621 092)
2 dispersori di profondità avvitabili L 500 mm (n. art. 621 050)
1 elemento di base con piastra flangiata Ø 80 mm (n. art. 621 091)
1 dado con anello M16 (n. art. 621 097)
1 tubo termorestringente L 140 mm (art. n. 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale dispersore | Fe/tZn |
Lunghezza picchetto (l1) | 500 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Lunghezza picchetto (l1) | 500 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Filetto | M16 |
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Lunghezza picchetto (l1) | 1500 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Filetto | M16 |
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Lunghezza picchetto (l1) | 3000 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Filetto | M16 |
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Lunghezza picchetto (l1) | 100 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Diametro piastra Ø | 80 mm |
Filetto | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale del morsetto | St/gal Zn |
Diametro dispersore | 20 mm |
Viti | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max 16 mm2) [2x dispersore / 4x connettore] |
Materiale viti / grova | INOX |
Max carico di corrente permanente Tmax= 100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn INOX |
Lunghezza picchetto (l1) | 320 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Filetto | M16 |
Collegamento | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max 16 mm2) o 1x M8 x 20 mm iLarghezza in chiave 13 (Ø 6-10 mm) |
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, semirigido) |
Max carico di corrente permanente Tmax= 100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Dimensione (lu x la x p) | 400 x 78 x 12 mm |
Nota applicativa | per dispersore di profondità avvitabile con Ø 20 mm |
Sollecitazione statica massima da parte del dispersore | 99 m (ca. 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn (C15E) |
Diametro esterno | 63 mm |
Diametro interno | 35 mm |
Altezza | 62 mm |
Filetto interno | M16 |
Capacità di carico assiale (F max.) | 700 kg |
Riferimento normativo | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Proprietà | La zona del connettore viene completamente sigillata con gel. Accessibile di nuovo e subito pronto per l’uso. Guscio sagomato in materiale plastico ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti. Montaggio rapido, semplice e sicuro. |
Applicazione | Terreno / acqua (in base alla norma di verifica) / spazi interni (posa in edifici e su passerelle portacavi) / spazi esterni |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Dimensioni esterne (lu x la x a) | 240 x 75 x 44 mm |
Dimensioni interne (lu x la x a) | ca. 130 x 45 x 34 mm |
Diametro cavo | 19 - 28 mm |
Tipo di protezione | IP 68 |
Temperatura di installazione | da -20 a 90 °C |
Riferimento normativo | Omologato secondo la norma EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza (l) | 140 mm |
Diametro interno (d) | 40 mm |
Colore | nero |
Materiale | Poliolefine reticolate a parete sottile con rivestimento adesivo |
Rapporto di restringimento | 3:1 (40/13) |
Temperatura di impiego continuo (guaina esterna) | Tra -55 °C e +110 °C °C |
Temperatura di restringimento | 95 °C |