Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aste di captazione indipendenti da 10 e 11 m

Con esapode pieghevole per la protezione di grandi costruzioni sul tetto o per la realizzazione su terreno compattato senza lavori di fondazione. Adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (Art. 102 010) e la base di supporto (Art. 102 050) sono da ordinare separatamente.

I tubi con riduzione di diametro vengono inseriti e poi avvitati.
La lunghezza di trasporto ammonta a ca. 5000 mm.

Componenti:
asta di captazione costituita da segmenti in alluminio con riduzione di diametro
– tubo Ø 60 x 5 mm, lunghezza ca. 5000
– tubo Ø 40 x 5 mm, lunghezza ca. 2500 mm o 3000 mm
– asta di captazione Ø22/16/10 mm; lunghezza ca. 2500 mm o 3000 mm
Esapode compreso di montanti in alluminio 20 x 20 x 2 mm, per zoccolo in cemento con cuneo
– cavallotto doppio per 2x Td 8-10 mm

Indicazione: è necessario rispettare la capacità di carico del tetto ed eventualmente chiarire con il costruttore.

Altezza libera 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 10 m
Asta di captazione indipendente, 10 m con
esapode pieghevole
per la protezione di grandi strutture installate su tetto
o per la collocazione su terreno compatto
senza lavori di fondazione.
Adattamento all’inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 140 km/h.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 010) e la
piastra di base (art. n. 102 050) sono da ordinare separatamente.
Altezza: 10000 mm
Raggio: 1200 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg : 121 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg: 140 km/h
Ingombro esapode: 2900 x 2560 mm
Materiale esapode: Fe/tZn
Materiale palo di captazione/asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)
Carico su superficie con 12 zoccoli da 17 Kg: 268 kg
Carico su superficie con 18 zoccoli da 17 Kg : 370 kg

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Art.: 105910
o similare.

Certificates

 

Technical data

Altezza 10000 mm
Raggio 1200 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg 121 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg 140 km/h
Ingombro esapode 2900 x 2560 mm
Materiale esapode Fe/tZn
Materiale palo di captazione/asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)
Carico su superficie con 12 zoccoli da 17 Kg 268 kg
Carico su superficie con 18 zoccoli da 17 Kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Altezza libera 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione indipendente, altezza 11 m
Asta di captazione indipendente, 11 m con
esapode pieghevole
per la protezione di grandi strutture installate su tetto
o per la collocazione su terreno compatto
senza lavori di fondazione.
Adattamento all’inclinazione del tetto fino a max 10 gradi.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 135 km/h.
Lo zoccolo in cemento sovrapponibile (art. n. 102 010) e la
piastra di base (art. n. 102 050) sono da ordinare separatamente.
Altezza: 11000 mm
Raggio: 1200 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg : 112 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg: 135 km/h
Ingombro esapode: 2900 x 2560 mm
Materiale esapode: Fe/tZn
Materiale palo di captazione/asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)
Carico su superficie con 12 zoccoli da 17 Kg: 269 kg
Carico su superficie con 18 zoccoli da 17 Kg : 371 kg

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Art.: 105911
o similare.

Certificates

 

Technical data

Altezza 11000 mm
Raggio 1200 mm
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg 112 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento con 18 zoccoli da 17 Kg 135 km/h
Ingombro esapode 2900 x 2560 mm
Materiale esapode Fe/tZn
Materiale palo di captazione/asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)
Carico su superficie con 12 zoccoli da 17 Kg 269 kg
Carico su superficie con 18 zoccoli da 17 Kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top