Indicatore di alta tensione HSA 194
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807102/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807102/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
- Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione sugli impianti di commutazione e le linee aeree ad alta tensione ovvero le linee ferroviarie monofase di terra connesse al centro
- Risparmio di costi e spazio per il trasporto
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807103/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807103/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807104/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807104/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807105/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50807105/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
Part No. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenza | 50 Hz |
Lunghezza totale (lG ) | 940 mm |
Lunghezza d'isolamento (lI ) | 540 mm |
Controllo di salita | no |
Part No. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.85 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenza | 16,7 Hz |
Lunghezza totale (lG ) | 940 mm |
Lunghezza d'isolamento (lI ) | 540 mm |
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n. | 3 Ekgw 02.54 |
Controllo di salita | no |
Part No. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenza | 50 Hz |
Lunghezza totale (lG ) | 940 mm |
Lunghezza d'isolamento (lI ) | 540 mm |
Controllo di salita | sì |