Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Td | 20-23 mm |
Filetto | M8 |
Riferimento norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Td | 20-23 mm |
Filetto | M6 |
Riferimento norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Td | 20-23 mm |
Filetto | M8 |
Riferimento norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | PA |
Staffa portafilo serraggio Td | 20-21 mm |
Filetto interno | M8 |
Foro di fissaggio | 6,5 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Td | 20-23 mm |
Foro di fissaggio | 5,5 x 10 mm |
Riferimento norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |