Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kit per rivelatore di tensione PHE

Verificare in modo facile e sicuro
  • Per le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificate
  • Risparmio di costi e spazio per il trasporto
  • Facile da maneggiare per mezzo del semplice sistema a innesto

Details

Terminale con giunto a innesto e asola ad anello contro lo scivolamento.
lorem ipsum
lorem ipsum
Fioretto d'isolamento con giunto a innesto antirotazione.
lorem ipsum
Puntale di prova componibile (2 pezzi) con innesto robusto avvitabile (esecuzione in sei parti adatta per il trasporto in auto).
lorem ipsum

Tensione nominale 15 kV / 16,7 Hz

Componibile (quattro parti)

1 Product

Part No. 766616 PHE 15 16.7 4T TA

GTIN 4013364126091, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.09 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Tensione nominale (UN ) 15 kV
Frequenza 16,7 Hz
Lunghezza totale (lG ) 4890 mm
Immersione (IO ) 1675 mm
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n. 3 Ebgw 02.51
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. 237 129

Product 766616 was added to Notepad.

Product 766616 was added to the cart.


Tensione nominale 15 kV / 16,7 Hz (esecuzione adatta per trasporto in auto)

Componibile (sei parti)

1 Product

Part No. 766617 PHE 15 16.7 6T TA

GTIN 4013364101760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.95 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Tensione nominale (UN ) 15 kV
Frequenza 16,7 Hz
Lunghezza totale (lG ) 4900 mm
Immersione (IO ) 1675 mm
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n. 3 Ebgw 02.53
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. 652 975

Product 766617 was added to Notepad.

Product 766617 was added to the cart.


back to top