Part No. 540105 BRS 50.300 BB16 8 V2A
GTIN 4013364115880, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale testa / nastro | INOX |
Campo serraggio profilo quadrato | 40 x 60 fino a 70 x 70 mm |
Campo serraggio tubo | 50-300 mm |
Collegamento Td | 16 mm |
Dimensioni nastro | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |