Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Connessione | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Esecuzione | con grova |
Vite | barra filettata M6 x 8 mm |
Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Ø | 17 mm |
Connessione foro Ø | 11 mm |
Vite | di M10 x 20 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio per la conduttura HVI light
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI light sul tubo portante Ø 50 mm (ad es. tubo portante HVI long), composto da piastra di connessione (quadrupla, compresi due dadi zigrinati) e anello di fissaggio con quattro staffe portafilo a fessura (Ø 17 mm) per l’adattatore (comprese due fascette fermacavo).
1 Product
Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX / Al |
Campo di serraggio pannello di connessione | foro quadro 13 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | Al |
Connessione | 1x B 11 mm, 1x B 23 mm |
Vite | di M8 x 10 mm, di M12 x 20 mm |
Manicotto per cavi | 50 mm² |
Materiale manicotto per cavi | Cu/Sn |