Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto FS

Morsetto per asta di captazione per la connessione di aste e punte di captazione con uno oppure più conduttori; con due conduttori si ha una suddivisione migliore della corrente da fulmine e una riduzione della distanza di sicurezza con speciale piastra di pressione per il collegamento longitudinale e trasverale.

Per punta di captazione 10 mm

Con vite a testa piatta, rondella, dado e cavallotto doppio.

1 Product

Part No. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133273, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto FS per punta di captazione 10 mm Al
Morsetto FS per la connessione di punte di captazione con i conduttori
con vite a testa piatta, grova, dado e cavallotto doppio di fissaggio

Materiale morsetto: Al
Campo di serraggio punta di captazione: 8-10 mm
Campo di serraggio Td: 2x 8-10 mm
Materiale piastra di pressione: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
Art.: 380110
o similare.

 

Technical data

Materiale morsetto Al
Campo di serraggio punta di captazione 8-10 mm
Campo di serraggio Td 2x 8-10 mm
Materiale piastra di pressione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 380110 was added to Notepad.

Product 380110 was added to the cart.


Per asta di captazione 16 mm

Con vite a testa piatta, rondella, dado e cavallotto doppio.

1 Product

Part No. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto FS per punta di captazione 16 mm Al
Morsetto FS per la connessione di punte di captazione con i conduttori
con vite a testa piatta, grova, dado e cavallotto doppio di fissaggio

Materiale morsetto: Al
Campo di serraggio asta di captazione: 16 mm
Campo di serraggio Td: 2x 8-10 mm
Materiale piastra di pressione: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
Art.: 380116
o similare.

 

Technical data

Materiale morsetto Al
Campo di serraggio asta di captazione 16 mm
Campo di serraggio Td 2x 8-10 mm
Materiale piastra di pressione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 380116 was added to Notepad.

Product 380116 was added to the cart.


back to top