Unità intelligente di limitazione VCSD controllata in tensione
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973992/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973992/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Protezione in caso di sovratensione transitoria, temporanea e permanente
- Nessun influsso negativo dei dispositivi sull'anticorrosione catodica
- Soglia di risposta regolabile per l'impiego flessibile in diverse applicazioni e condizioni d'esercizio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973993/HDVORSCHAU/923401az1_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973993/HDVORSCHAU/923401az1_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973994/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57973994/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Corrente di scarica transitoria (10/350 µs) | 100 kA |
Corrente di scarica transitoria (8/20 µs) | 100 kA |
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (fino a 200 ms) *1) |
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (fino a 1s) |
Corrente di scarica stazionaria (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (continua) *2) |
Tensione di limitazione stazionaria (ACrms) (> 200 ms) | max. 50 V (regolabile 3 ... 50 V) *3) |
Grado di protezione | IP 65 |
Dimensioni | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Curva di derating dipendente dalla “pre-corrente” (corrente di scarica stazionaria) e dalla temperatura ambientale *2) Curva di derating dipendente dalla temperatura ambientale; vedere le istruzioni per l’uso e il montaggio *3) 60 V fissi in modalità disattivazione manuale con alimentazione esterna |