Your dashboard services.
Register to access all tools.

Capicorda di messa a terra

Per il montaggio in loco con scarico della trazione integrato (nella seconda parte del morsetto).Durante il montaggio sono da rispettare i seguenti parametri:
  • togliere l'isolamento di ca. 15 mm
  • terminale secondo DIN 46228
  • coppia di serraggio della vite autobloccante ≥ 3 Nm

Aperto M5 / M6

1 Product

Part No. 444006 EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029323, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 29.80 g, PU: 100.00 pz.


Images

Additional information

Capicorda di messa a terra aperto M5 / M6
Capicorda di messa a terra
Esecuzione aperto
Sezione cavo: 6-16 mm2
Capocorda adatto per: M5 / M6
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
Art.: 444006
o similare.

 

Technical data

Sezione cavo 6-16 mm2
Capocorda adatto per M5 / M6
Materiale Cu /gal Sn

Product 444006 was added to Notepad.

Product 444006 was added to the cart.


Aperto M8 / M10

1 Product

Part No. 444010 EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029316, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 34.80 g, PU: 100.00 pz.


Images

Additional information

Capicorda di messa a terra aperto M8 / M10
Capicorda di messa a terra
Esecuzione aperto
Sezione cavo: 6-16 mm2
Capocorda adatto per: M8 / M10
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
Art.: 444010
o similare.

 

Technical data

Sezione cavo 6-16 mm2
Capocorda adatto per M8 / M10
Materiale Cu /gal Sn

Product 444010 was added to Notepad.

Product 444010 was added to the cart.


Chiuso M8

1 Product

Part No. 444008 EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029293, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Capicorda di messa a terra chiusi M8
Capicorda di messa a terra separati
Esecuzione chiusa
Sezione cavo: 6-16 mm2
Capocorda adatto per: M8
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
Art.: 444008
o similare.

 

Technical data

Sezione cavo 6-16 mm2
Capocorda adatto per M8
Materiale Cu /gal Sn

Product 444008 was added to Notepad.

Product 444008 was added to the cart.


Chiuso M10

1 Product

Part No. 444009 EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029309, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Capicorda di messa a terra chiusi M10
Capicorda di messa a terra separati
Esecuzione chiusa
Sezione cavo: 6-16 mm2
Capocorda adatto per: M10
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
Art.: 444009
o similare.

 

Technical data

Sezione cavo 6-16 mm2
Capocorda adatto per M10
Materiale Cu /gal Sn

Product 444009 was added to Notepad.

Product 444009 was added to the cart.


back to top