Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barre collettrici di terra

Con intaglio e protezione contro lo svitamento, per il fissaggio al tubo di messa a terra.

Esecuzione con 3 punti di connessione

1 Product

Part No. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra collettrice di messa a terra, esecuzione a 3 poli Fe/tZn
Barra collettrice di messa a terra con apertura e dotata di protezione antisvitamento,
per il fissaggio al tubo di messa a terra
Esecuzione con tre punti di connessione
Esecuzione: tripolare
Materiale barra: Fe/tZn
Lunghezza: 181 mm
Vite: M10 x 35 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ESS 3P M10X35 STTZN
Art.: 465801
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale barra Fe/tZn
Lunghezza 181 mm
Vite di M10 x 35 mm

Product 465801 was added to Notepad.

Product 465801 was added to the cart.


Esecuzione con 5 punti di connessione

1 Product

Part No. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra collettrice di messa a terra, esecuzione con 5 punti di connessione Fe/tZn
Barra collettrice di terra con apertura e dotata di protezione antisvitamento,
per il fissaggio al tubo di messa a terra
Esecuzione con 5 punti di connessione
Esecuzione: a 5 poli
Materiale barra: Fe/tZn
Lunghezza: 290 mm
Vite: M10 x 35 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ESS 5P M10X35 STTZN
Art.: 466192
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale barra Fe/tZn
Lunghezza 290 mm
Vite di M10 x 35 mm

Product 466192 was added to Notepad.

Product 466192 was added to the cart.


back to top