Attrezzo per martello demolitore per dispersori tubolari
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184499/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184499/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184500/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55184500/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_IT.jpg)
Part No. 648005 HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364129160, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 e BHF 30 |
Innesto | tondo Ø27 x 80 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Lunghezza | 246 mm |
Diametro disperosre | 25 mm |
Tipo dispersore di profondità | RE |
Part No. 648007 HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364129177, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | Cobra 149+248 e Pionjär 120+130 |
Innesto | innesto esagonale, apertura 22 x 108 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Lunghezza | 246 mm |
Diametro disperosre | 25 mm |
Tipo dispersore di profondità | RE |
Part No. 648009 HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364315501, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 973.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco SDS-max |
Innesto | tondo Ø18 x 175 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Diametro disperosre | 25 mm |
Tipo dispersore di profondità | RE |
Indicazione: si consiglia di usare un martello con una forza d'urto di almeno 26 Joule. La massima profondità di infissione dipende dal tipo di suolo. |
Part No. 648029 HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364236059, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (fino al modello 2021) / K 2628 H |
Innesto | innesto esagonale, apertura 28 |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Lunghezza | 266 mm |
Diametro disperosre | 25 mm |
Tipo dispersore di profondità | RE |
Part No. 648031 HE RE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364293182, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.51 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco TE-S |
Innesto | Hilti TE-S |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Lunghezza | 280 mm |
Diametro disperosre | 25 mm |
Tipo dispersore di profondità | RE |