Part No. 410903 EL10 L0.35M 2KSG 10
GTIN 4013364029033, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410905 EL10 L0.55M 2KSG 10
GTIN 4013364029040, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410906 EL10 L0.65M 2KSG 10
GTIN 4013364029057, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410910 EL10 L1.05M 2KSG 10
GTIN 4013364029064, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410915 EL10 L1.55M 2KSG 10
GTIN 4013364029071, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 260.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410920 EL10 L2.05M 2KSG 10
GTIN 4013364029088, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 320.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410925 EL10 L2.55M 2KSG 10
GTIN 4013364029095, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 410930 EL10 L3.05M 2KSG 10
GTIN 4013364029101, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 440.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 10 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Part No. 416903 EL16 L0.35M 2KSG 10
GTIN 4013364028944, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 132.10 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416905 EL16 L0.55M 2KSG 10
GTIN 4013364028951, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416906 EL16 L0.65M 2KSG 10
GTIN 4013364028968, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416910 EL16 L1.05M 2KSG 10
GTIN 4013364028975, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 265.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416915 EL16 L1.55M 2KSG 10
GTIN 4013364028982, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 365.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416920 EL16 L2.05M 2KSG 10
GTIN 4013364028999, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416925 EL16 L2.55M 2KSG 10
GTIN 4013364029002, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416930 EL16 L3.05M 2KSG 10
GTIN 4013364029019, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 660.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Part No. 416970 EL16 L7.05M 2KSG 10
GTIN 4013364029026, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Sezione cavo | 16 mm2 |
Lunghezza cavo (l1) | 7,05 m |
Capocorda chiuso | 2x M10 |
Foro Ø | 10,5 mm |
Colore | nero ● |
Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |