Part No. 766660 SPN 500B
GTIN 4013364302464, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 50 ... 500 V |
Campo di frequenza | 15 ... 500 Hz e DC |
Dimenisoni indicatore | 274 x 75 x 47 mm |
Part No. 766665 SPN 1000B
GTIN 4013364302488, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 50 ... 1000 V |
Campo di frequenza | 15 ... 500 Hz e DC |
Dimenisoni indicatore | 274 x 75 x 47 mm |