Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale | Fe/tZn |
Campo di serraggio Td/Pt | 8-12,5 / -40 mm |
Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 50-95 mm2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Campo di serraggio Td | 8-10 mm |
Collegamento (rigido / semirigido) | 4-50 mm2 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |
Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Campo di serraggio Td/Pt | 7-10 / -40 mm |
Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 25-120 mm2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |