Dispersore tubolare esecuzione INOX (AISI 316) Dispersore tubolare in esecuzione leggera per la messa in opera di impianti di terra per calate
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n. : 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Lunghezza picchetto: 1500 mm
Diametro Ø: 25 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-2
Fabbricato: DEHN
Tipo: RE 25 1500 V4A
Art.: 649150
o similare.