Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elemento terminale

Da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti.

Esecuzione semplice

Per l'utilizzo universale con collegamenti M10 e M12 p.es. al punto fisso di terra.
Per collegamento Td p.es. con connettore KS (Art. 301 019) oppure per collegamento Pt con viti e dadi M10 oppure M12.

1 Product

Part No. 390499 ES ZF 2XB18 V2A

GTIN 4013364127517, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 58.20 g, PU: 50.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Elemento terminale versione semplice in acciaio inox
Elementi terminali
di avvitamento al punto fisso di terra
per il collegamento, ad es., di una barra equipotenziale.
per l'utilizzo universale con collegamenti M10 e M12
per collegamento Td, ad es., con connettore a vite e morsetto (n. art. 301 019)
o per collegamento Pt con bulloni e dadi M10
Materiale: INOX
Foro Ø: 10,5 / 12,5 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES ZF 2XB18 V2A
Art.: 390499
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Foro Ø 10,5 / 12,5 mm

Product 390499 was added to Notepad.

Product 390499 was added to the cart.


Esecuzione con buchi quadrati

Dimensioni 11 x 11 mm, per collegamento Td p.es. con connettore KS (Art. 301 019) oppure per collegamento Pt con viti e dadi M10.

1 Product

Part No. 390479 ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A

GTIN 4013364035324, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.90 g, PU: 50.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Elemento terminale Esecuzione Esecuzione con fori quadrati INOX
Elemento terminale da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti
Dimensioni 11 x 11 mm, per collegamento Td p.es. con connettore KS (Art. 301 019) oppure per collegamento Pt con viti e dadi M10
Materiale: INOX
Foro Ø: 13 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Art.: 390479
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Distanza foro 30 mm
Foro Ø 13 mm

Product 390479 was added to Notepad.

Product 390479 was added to the cart.


Esecuzione con fori e connettore KS

Con fori di collegamento Ø11 mm.

1 Product

Part No. 363010 ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364045743, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 126.40 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Elemento terminale, esecuzione con fori e connettori KS Fe/tZn
Elementi terminali da avvitare al punto fisso di terra (EFP)
per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale con
fori di collegamento 11 mm e connettori KS
Materiale: Fe/tZn
Foro Ø: 11 mm
Campo di serraggio Td: 7-10 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Art.: 363010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Distanza foro 22 mm
Foro Ø 11 mm
Campo di serraggio Td 7-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 363010 was added to Notepad.

Product 363010 was added to the cart.


Esecuzione con fori

Con fori di collegamento Ø11 mm.

1 Product

Part No. 363000 ES ZF 3XB11 STTZN

GTIN 4013364045750, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Elemento terminale, esecuzione con fori Fe/tZn
Elementi terminali da avvitare al punto fisso di terra (EFP)
per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale con
fori di collegamento 11 mm, senza connettori KS
Materiale: Fe/tZn
Foro Ø: 11 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES ZF 3XB11 STTZN
Art.: 363000
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Distanza foro 22 mm
Foro Ø 11 mm

Product 363000 was added to Notepad.

Product 363000 was added to the cart.


back to top