Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sistema Condition Monitoring LifeCheck

Unità di monitoraggio in due parti con involucro compatto
  • Minima necessità di cablaggio grazie all’unità combinata di emissione-ricezione
  • Messa in esercizio veloce e agevole
  • Unità ottica di deviazione per la connessione di un gruppo di controllo
  • Connessione facile del cavo conduttore grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Massima protezione per impianti e sistemi ad elevata continuità
  • Monitoraggio orientato alle condizioni dei limitatori di sovratensione delle famiglie di prodotti BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
  • Semplice principio di monitoraggio visivo
  • Non subisce disturbi dagli influssi della luce ambientale
  • Indicazione di stato complessiva e contatto di telesegnalamento (contatto in apertura) integrati
  • Messa in funzione facile e veloce

Details

Manutenzione facile
Comunicazione di stato in telesegnalamento per gruppi di limitatori (contatto in aperura)
lorem ipsum
Veloce e comodo
Installazione/ messa in funzionamento facile con unità di emissione/ ricezione combinata
lorem ipsum
Massima affidabilità dell'impianto
Omologazioni per l'impiego nelle zone con pericolo di esplosione
lorem ipsum
Prova veloce e facile
Indicazione di funzionamento (indicazione complessiva) per una manutenzione semplice e veloce
lorem ipsum

DRC IRCM

Unità di monitoraggio delle condizioni DEHNrecord, set dispositivo per guida DIN con trasmettitore/ricevitore ottico integrato e unità ottica di deviazione per il monitoraggio orientato alle condizioni degli scaricatori BLITZDUCTORconnect e DEHNpatch con LifeCheck Comunicazione ottica dello stato dello scaricatore tramite indicazione complessiva a LED combinata con segnalazione a distanza (contatto in apertura).

1 Product

Part No. 910710 DRC IRCM

GTIN 4013364424678, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 68.45 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Set dispositivo per guida DIN DRC IRCM TX RX e DRC IRCM RU
Dispositivo per guida DIN con
trasmettitore/ricevitore ottico integrato e
unità ottica di deviazione per il
monitoraggio orientato alle condizioni
degli scaricatori BLITZDUCTORconnect e
DEHNpatch con LifeCheck
Indicazione di stato riassuntiva a LED per il gruppo di scaricatori
combinata con segnalazione a distanza
(contatto in apertura senza potenziale).
Campo della tensione d'ingresso DC: 6-35 V DC
Assorbimento di corrente nominale max.: ≤ 10 mA
Temperatura d'esercizio: -30 °C ... +70 °C
Omologazioni: UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC IRCM
Art.: 910710
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo della tensione d'ingresso DC (UIN ) 6-35 V DC
Assorbimento di corrente nominale max. (IIN ) ≤ 10 mA
Temperatura d'esercizio (TU ) -30 °C ... +70 °C
Omologazioni UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Product 910710 was added to Notepad.

Product 910710 was added to the cart.


back to top