Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect - compatto

Limitatore di sovratensione universale
  • Per la protezione di interfacce bus di dati e di circuiti CMR
  • Elevata capacità di scarica 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Massima sollecitazione con corrente di scarica (8/20 µs) Imax fino a 20 kA
  • Livello di protezione basso, adatto anche per la protezione di utenze finali
Limitatore compatto
  • Connessione del cavo più veloce e più semplice tramite la connessione Push-in
  • Elevata affidabilità dell'impianto dovuta al comportamento fail-safe
Design del dispositivo ottimizzato nella funzione in un’ampiezza di 6 mm
  • LifeCheck integrato nel modulo e indicazione ottica di funzionamento
  • Semplice comunicazione in remoto dello stato con unità FM su richiesta
  • Provato contro vibrazioni e shock meccanico per l’esercizio sicuro

Details

Prova veloce e facile
Indicazione integrata per una manutenzione semplice e veloce
lorem ipsum
Connect = Protect
Connessione Push-In per collegamento del cavo facile e veloce
lorem ipsum
Manutenzione facile
Comunicazione di stato con unità di controllo per i gruppi di limitatori
lorem ipsum
Massima affidabilità dell'impianto
Omologazioni per l’impiego in circuiti
di misura a sicurezza intrinseca
lorem ipsum

BCO CL2 B 180

Scaricatore per corrente di fulmine compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di 2 fili singoli per l’equipotenzialità antifulmine e l’esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati.

1 Product

Part No. 927910 BCO CL2 B 180

GTIN 4013364411739, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore per corrente di fulmine BLITZDUCTORconnect CL2 B 180
scaricatore per corrente di fulmine compatto
per la protezione di 2 fili singoli
per l'equipotenzialità antifulmine e
l'esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1
Categoria d’impulso: C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Corrente nominale con 80°C: 1,2 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 B 180
Art.: 927910
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Corrente nominale (IL ) 1,2 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927910 was added to Notepad.

Product 927910 was added to the cart.


BCO CL2 BE

Limitatore di sovratensione combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.

3 Products

Part No. 927922 BCO CL2 BE 12

GTIN 4013364411951, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BE 12
scaricatore combinato compatto per la protezione
di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 12
Art.: 927922
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 1,4 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927922 was added to Notepad.

Product 927922 was added to the cart.

Part No. 927924 BCO CL2 BE 24

GTIN 4013364411968, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
scaricatore combinato compatto per la protezione
di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 24
Art.: 927924
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,4 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927924 was added to Notepad.

Product 927924 was added to the cart.

Part No. 927925 BCO CL2 BE 48

GTIN 4013364411975, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BE 48
scaricatore combinato compatto per la protezione
di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 48
Art.: 927925
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 54 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927925 was added to Notepad.

Product 927925 was added to the cart.


BCO CL2 BD

Scaricatore combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica.

3 Products

Part No. 927942 BCO CL2 BD 12

GTIN 4013364411777, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD 12
limitatore di sovratensione combinato per la protezione
di una coppia di fili di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 12
Art.: 927942
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 2,6 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927942 was added to Notepad.

Product 927942 was added to the cart.

Part No. 927944 BCO CL2 BD 24

GTIN 4013364411784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD 24
limitatore di sovratensione combinato per la protezione
di una coppia di fili di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in
Dimensioni 6 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 24
Art.: 927944
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5,8 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927944 was added to Notepad.

Product 927944 was added to the cart.

Part No. 927945 BCO CL2 BD 48

GTIN 4013364411807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD 48
scaricatore combinato per la protezione
di una coppia di fili di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato
Tensione massima continuativa: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in
Dimensioni 6 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 48
Art.: 927945
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 56 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,2 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927945 was added to Notepad.

Product 927945 was added to the cart.


BCO CL2 BE HF

Scaricatore combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di 2 fili singoli di trasmissioni ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.

1 Product

Part No. 927970 BCO CL2 BE HF 5

GTIN 4013364411982, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BE HF 5
scaricatore combinato compatto per la protezione
di due fili singoli di trasmissioni ad alta frequenza
con potenziale di riferimento comune e
di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensioni 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BE HF 5
Art.: 927970
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927970 was added to Notepad.

Product 927970 was added to the cart.


BCO CL2 BD HF

Scaricatore combinato compatto a risparmio di spazio con larghezza d’installazione di 6 mm e tecnologia di connessione Push-In con indicazione di stato per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus ad alta frequenza con separazione galvanica e di interfacce simmetriche.

1 Product

Part No. 927971 BCO CL2 BD HF 5

GTIN 4013364411999, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD HF 5
scaricatore combinato compatto per la protezione
di una coppia di fili di sistemi bus ad alta frequenza
con separazione galvanica e
di interfacce simmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensioni 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD HF 5
Art.: 927971
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927971 was added to Notepad.

Product 927971 was added to the cart.


BCO CL2 E

Limitatore di sovratensione compatto a risparmio di spazio con larghezza di 6 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicatore di stato. Protezione da sovratensioni altamente limitante a stadio singolo con diodi potenti, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e interfacce asimmetriche.

3 Products

Part No. 927987 BCO CL2 E 12

GTIN 4013364485754, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 55.94 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione BLITZDUCTORconnect CL2 E 12
Protezione da sovratensioni compatta a stadio singolo
con diodi potenti per la protezione di
2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudata secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinata secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 3/P1
Categoria d’impulso: C1, C3
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale a 60 °C: 10 A
C1 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 1,5 kA
C1 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 3 kA
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 E 12
Art.: 927987
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD W
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 60 °C (IL ) 10 A
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 6 A
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 3 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927987 was added to Notepad.

Product 927987 was added to the cart.

Part No. 927988 BCO CL2 E 24

GTIN 4013364485747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 56.04 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione BLITZDUCTORconnect CL2 E 24
Protezione da sovratensioni compatta a stadio singolo
con diodi potenti per la protezione di
2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudata secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinata secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 3/P1
Categoria d’impulso: C1, C3
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33 V DC / 23 V AC
Corrente nominale a 60 °C: 10 A
C1 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 0,6 kA
C1 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 1,2 kA
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 E 24
Art.: 927988
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD W
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 60 °C (IL ) 10 A
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 6 A
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 1,2 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927988 was added to Notepad.

Product 927988 was added to the cart.

Part No. 927989 BCO CL2 E 48

GTIN 4013364485761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.58 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione BLITZDUCTORconnect CL2 E 48
Protezione da sovratensioni compatta a stadio singolo
con diodi potenti per la protezione di
2 fili singoli con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudata secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinata secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 3/P1
Categoria d’impulso: C1, C3
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 58 V DC / 41 V AC
Corrente nominale a 60 °C: 10 A
C1 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 0,4 kA
C1 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 0,8 kA
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 E 48
Art.: 927989
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD W
Tensione massima continuativa DC (UC ) 58 V
Corrente nominale con 60 °C (IL ) 10 A
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 6 A
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 0,8 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927989 was added to Notepad.

Product 927989 was added to the cart.


BCO CL4 BC

Scaricatore combinato compatto con larghezza d’installazione di 12 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di circuiti di misura a 4 conduttori senza messa a terra per sistemi informatici e tecnologia CMR.

1 Product

Part No. 927954 BCO CL4 BC 24

GTIN 4013364485730, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 80.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BC 24
scaricatore combinato compatto per la protezione di
misurazioni a 4 conduttori senza messa a terra per sistemi
informatici e circuiti CMR
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: D1, C1, C2, C3, B2
Indicatore di stato
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 3 A
Impedenza longitudinale per filo: 0 Ohm
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 10 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 20 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350) per ciascun filo: 2,5 kA
D1 corrente di fulmine impulsiva (10/350) complessiva: 5 kA
Collegamento del conduttore: Push-in
Larghezza d’installazione 12 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL4 BC 24
Art.: 927954
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 3 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927954 was added to Notepad.

Product 927954 was added to the cart.


BCO CL2 BD HC10A 24

Scaricatore combinato compatto con larghezza d’installazione 12 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di 1 coppia di fili di alimentazione DC senza messa a terra per sistemi informatici e circuiti CMR.

1 Product

Part No. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24

GTIN 4013364463653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 68.30 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD HC10A 24
Scaricatore combinato compatto per la protezione di una
coppia di fili di alimentazione DC senza messa a terra per
sistemi informatici e circuiti CMR
verificato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed
energeticamente coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato
Tensione massima continuativa: 45,0 V DC / 31,8 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 10 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 10 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 20 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 2,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 5 kA
Collegamento del conduttore: Push-in
Larghezza d’installazione 12 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD HC10A 24
Art.: 927408
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 45 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 10 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927408 was added to Notepad.

Product 927408 was added to the cart.


BCO CL2 BD EX 24

Limitatore di sovratensioni combinato compatto, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus. Adempie i requisiti secondo FISCO. Resistenza all'isolamento >500 V filo-terra.

1 Product

Part No. 927984 BCO CL2 BD EX 24

GTIN 4013364412002, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect CL2 BD EX 24
scaricatore combinato compatto per la protezione
di una coppia di fili di interfacce simmetriche
a sicurezza intrinseca senza potenziale
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensioni 6 mm
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Tensione massima in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Tensione massima in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Connessione del cavo: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO CL2 BD EX 24
Art.: 927984
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,5 MHz
Omologazioni ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Per i dettagli, vedere: www.dehn.de

Product 927984 was added to Notepad.

Product 927984 was added to the cart.


back to top