Part No. 345008 KS 8 B11 STTZN
GTIN 4013364025073, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 28.00 g, PU: 100.00 pz.
Technical data
Campo di serraggio Td | 8 mm |
Materiale | Fe/tZn |
Foro di fissaggio Ø | 11 mm |
Part No. 345010 KS 10 B11 STTZN
GTIN 4013364025080, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 26.00 g, PU: 100.00 pz.
Technical data
Campo di serraggio Td | 10 mm |
Materiale | Fe/tZn |
Foro di fissaggio Ø | 11 mm |
Part No. 347205 KS 7.10 B10.5 AL
GTIN 4013364136601, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 25.90 g, PU: 100.00 pz.
PredecessorTechnical data
Campo di serraggio Td | 7-10 mm |
Materiale | Al |
Foro di fissaggio Ø | 10,5 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |