DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584075/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584075/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Unità completa precablata, modulare per impianti fotovoltaici fino a 1500 V, composta da un elemento base e moduli di protezione innestati
- Dispositivo di sezionamento e di cortocircuito con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione (principio SCI brevettato)
- Design innovativo per l'impiego sicuro in impianti fotovoltaici fino a 1500 V
- Provato secondo EN 50539-11
- Utilizzabile in tutti i sistemi FV secondo IEC 60364-7-712
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584076/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584076/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1500 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 6 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1500 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 6 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Contatto FM/ tipo di contatto | scambio |