Part No. 961200 DVCI 1 255
GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protezione max da sovraccorrente lato rete | fusibile integrato |
Omologazioni | KEMA |
Dati tecnici aggiuntivi: | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (controllato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito possibile max | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961205 DVCI 1 255 FM
GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protezione max da sovraccorrente lato rete | fusibile integrato |
Omologazioni | KEMA |
Contatto FM / forma contatto | scambio pulito |
Dati tecnici aggiuntivi: | Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff (controllato da VDE) |
– Corrente di cortocircuito possibile max | 100 kAeff (220 kApeak) |