Rivelatore di tensione PHG II
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933092/HDVORSCHAU/766710a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933092/HDVORSCHAU/766710a2_16-9.jpg)
- Conveniente economicamente
- Riconoscimento sicuro dell'indicazione
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933093/HDVORSCHAU/766706a4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49933093/HDVORSCHAU/766706a4.jpg)
Part No. 766706 PHG2 6
GTIN 4013364094307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1720.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 6 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 1425 mm |
Immersione (IO ) | 720 mm |
Part No. 766710 PHG2 10
GTIN 4013364094314, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 10 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 1425 mm |
Immersione (IO ) | 720 mm |
Part No. 766720 PHG2 20
GTIN 4013364094321, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 20 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 1425 mm |
Immersione (IO ) | 720 mm |