Your dashboard services.
Register to access all tools.

Adattatore per filetti

Per la connessione a punti fissi di terra con filetto M10, dado autobloccante e rondella, per l'impiego in sistemi di isolamento termico o sistemi di isolamento termico a cappotto.

Adattatore per filetti

1 Product

Part No. 478699 GAD EFP M10 10 L130 V4A

GTIN 4013364158054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Adattatore per filetti INOX (V4A)
Adattatore per filetti per la connessione a punti fissi di terra con filetto M10, dado autobloccante e rondella, per l'impiego in sistemi di isolamento termico o sistemi di isolamento termico a cappotto
Materiale: INOX (V4A)
Filetto interno: M10 x 25 mm
Filetto esterno: M10 x 80 mm
Lunghezza totale: 130 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Art.: 478699
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Filetto interno M10 x 25 mm
Filetto esterno M10 x 80 mm
Lunghezza totale 130 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478699 was added to Notepad.

Product 478699 was added to the cart.


back to top