Your dashboard services.
Register to access all tools.

Connettore universale

Collegamento di conduttori tondi a croce, a "T" e parallelo e connessioni a doppi conduttori.

1 Product

Part No. 315119 UV 8.10 KTP V2A

GTIN 4013364134072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 91.60 g, PU: 50.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Connettore universale INOX
Connettore universale per il collegamento di conduttori tondi a croce, a "T" e parallelo e connessioni a doppi conduttori
Materiale morsetto: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Vite: M10 x 35 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UV 8.10 KTP V2A
Art.: 315119
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto INOX
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 315119 was added to Notepad.

Product 315119 was added to the cart.


back to top