Cavo di collegamento per DEHNcube
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584110/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584110/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
- Collegamenti FV per la connessione semplice di DEHNcube YPV SCI 1000 … all’inverter
- Adatto per l’impiego in ambiente esterno
- 6 mm2 per una caduta minima di tensione
- Cavo accorciabile a piacere alla lunghezza ottimale
- Evitare cavi troppo lunghi assicura un migliore effetto protettivo per mezzo di perdite di linea minime
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584111/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584111/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584112/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49584112/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
Part No. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 230.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Per la connessione di | 1 Linea di stringa |
Sezione cavo | 6 mm2 |
Materiale cavo | Cu |
Grado di protezione | IP 65 |
Lunghezza (1) [->inverter] | 1000 mm |
Lunghezza (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Lunghezza (3) [-> +/- stringa] | 1000 mm |