Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Limitatore di sovratensione precablato, multipolare per impianti fotovoltaici con grado di protezione IP 65
  • Protezione da sovratensioni facile da realizzare, senza fabbisogno di spazio, in una scatola di derivazione
  • Cavo di collegamento preassemblato disponibile per collegare facilmente il limitatore di sovratensione immediatamente a monte dell’inverter da proteggere
  • Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato con sezionamento elettrico sicuro in ogni percorso di protezione (principio SCI brevettato)
  • Connessione facile, veloce e senza necessità di attrezzi mediante morsetti a molla
  • Collaudato secondo la noma EN 61643-31
  • Utilizzabile in tutti i sistemi FV a norma IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Limitatore di sovratensione bipolare IP 65, con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini per inverter FV per la protezione di un ingresso MPP.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNcube YPV SCI 1000 1M
SPD fotovoltaico multipolare fino a 1000 V DC
per la protezione di 1 ingresso MPP con grado di protezione IP65
Indicazione di guasti
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31 con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 12,5 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 1000 A
Dimensioni: 94 x 94 x 81 mm
Passante per cavi: 3x Ø3-7 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU YPV SCI 1000 1M
Art.: 900910
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Limitatore di sovratensione tetrapolare IP 65 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini per inverter FV per la protezione di due ingressi MPP.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNcube YPV SCI 1000 2M
SPD fotovoltaico multipolare fino a 1000 V DC
per la protezione di 2 ingressi MPP con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Tipo 2 secondo la norma EN 61643-31 con dispositivo di commutazione DC a 3 stadi
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 12,5 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 1000 A
Dimensioni: 130 x 94 x 81 mm
Passante per cavi: 5x Ø3-7 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU YPV SCI 1000 2M
Art.: 900920
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Scatola di derivazione del generatore per sistema fotovoltaico fino a 1100 V DC per la protezione di un ingresso MPP e due stringhe.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scatola di derivazione del generatore DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di un ingresso MPP e
due stringhe con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 182 x 111 mm
Passante per cavi: 2 fissaggi a vite tripli (conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Art.: 900913
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa ciascuno.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scatola di derivazione del generatore DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Passante per cavi: 2 fissaggi a vite quadrupli
(conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Art.: 900921
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Scatola di derivazione del generatore per sistemi fotovoltaici fino a 1100 V DC per la protezione di due ingressi MPP e due stringhe ciascuno.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scatola di derivazione del generatore DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e due stringhe ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Passante per cavi: 4 fissaggi a vite tripli (conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2 x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Art.: 900923
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Scatola di derivazione del generatore per sistema fotovoltaico fino a 1000 V DC per la protezione di un ingresso MPP e due stringhe.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1000 V DC
per la protezione di un ingresso MPP e
due stringhe con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 182 x 180 x 111 mm
Passante per cavi: 2 fissaggi a vite tripli
(conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Art.: 900975
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900975 was added to Notepad.

Product 900975 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Scatola di derivazione del generatore per sistema fotovoltaico fino a 1000 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scatola di derivazione del generatore DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1000 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e due stringhe ciascuno con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Passante per cavi: 4 fissaggi a vite tripli
(conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Art.: 900976
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900976 was added to Notepad.

Product 900976 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Scatola di derivazione del generatore per sistemi fotovoltaici fino a 1000 V DC per la protezione di tre ingressi MPP e due stringhe ciascuno.
Con protezione dalle sovratensioni e morsetti Push-in per ingresso e uscita.

1 Product

Part No. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

GTIN 4013364534766, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1000 V DC
per la protezione di tre ingressi MPP e
due stringhe ciascuno con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1000 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 361 x 254 x 111 mm
Passante per cavi: 3 fissaggi a vite sestupli
(conduttore FV da 2,5 mm² - 6 mm²)
Passante per cavi: 2x M20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Art.: 900978
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1000 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900978 was added to Notepad.

Product 900978 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di un ingresso MPP e una stringa.

1 Product

Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di un ingresso MPP
e una stringa con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 130 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.: 900911
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900911 was added to Notepad.

Product 900911 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.: 900924
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900924 was added to Notepad.

Product 900924 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di tre ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534742, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di tre ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (8/20) 40 kA
Up: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Art.: 900931
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900931 was added to Notepad.

Product 900931 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di un ingresso MPP e una stringa.

1 Product

Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di un ingresso MPP
e una stringa con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 130 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.: 900985
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900985 was added to Notepad.

Product 900985 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.: 900986
o similare.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900986 was added to Notepad.

Product 900986 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi fotovoltaici fino a 1200 V DC per la protezione di due ingressi MPP e due stringhe ciascuno.

1 Product

Part No. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

GTIN 4013364534735, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.74 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e due stringhe ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Art.: 900987
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900987 was added to Notepad.

Product 900987 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1200 V DC per la protezione di tre ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534759, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1200 3M 1S MC4 FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di tre ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 361 x 254 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Art.: 900988
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900988 was added to Notepad.

Product 900988 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di un ingresso MPP e una stringa.

1 Product

Part No. 900918 DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364538450, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1400.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di un ingresso MPP
e una stringa con grado di protezione IP65
con contatto di telesegnalamento, indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 130 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.: 900918
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900918 was added to Notepad.

Product 900918 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1100 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900926 DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364538467, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1100 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1100 V DC
Corrente impulsiva nominale di scarica: (8/20) 20 kA
Corrente impulsiva complessiva di scarica: (8/20) 40 kA
Livello di protezione: <= 4 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.: 900926
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 2 / Classe II
Tensione max. FV (UCPV ) 1100 V
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900926 was added to Notepad.

Product 900926 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1200 V DC per la protezione di un ingresso MPP e una stringa.

1 Product

Part No. 900980 DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364538481, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1537.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di un ingresso MPP
e una stringa con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 180 x 130 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.: 900980
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900980 was added to Notepad.

Product 900980 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Scatola di derivazione del generatore per sistemi FV fino a 1200 V DC per la protezione di due ingressi MPP e una stringa ciascuno.

1 Product

Part No. 900981 DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364538498, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2634.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Scatola di derivazione del generatore fino a 1200 V DC
per la protezione di due ingressi MPP
e una stringa ciascuno con grado di protezione IP65
Indicazione di difetto
Scatola di derivazione del generatore secondo la norma DIN EN IEC 61439-2
Utilizzabile secondo la norma IEC 60364-7-712
Tensione FV massima: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / polo
Totale: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Tenuta al cortocircuito Iscpv: 10 kA
Dimensioni: 254 x 180 x 111 mm
Tipo di collegamento: Collegamento a spina Original MC4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.: 900981
o similare.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) 10 kA
Livello di protezione (UP ) < 3,8 kV
Grado di protezione IP 65

Product 900981 was added to Notepad.

Product 900981 was added to the cart.


back to top